WER1000FSI04-00-B
![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_SOM_BIL_ART_WER1000FSI04-00-B__SALL__AIN__V3_073d761900.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Pevný diel |
Druh spojenia | Pružinové kontakty |
Prevádzkové napätie | 60 [V] |
Menovitý prúd | 3 [A] |
Počet kontaktov | 4 |
Funkcia | Prúdový signál |
Séria | WER1000 |
Typ prenosu | elektrický |
Druh pripojeniaen | Okrúhly konektor |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M8 |
Spájacia sila | 4 [N] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.02 [kg] |
Vhodná voľný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI04-00-B | 4 | Okrúhly konektor | M8 | ![]() |
WER1000LLN00-00-B | ![]() |