RSTVLM23W06S-B
![](/fileadmin/_processed_/f/f/csm_SOM_BIL_ART_RSTVVLM23W06S-B__SALL__AIN__V1_cf5d2ea055.png)
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 6 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.18 [kg] |