RSTVLM23G06S-B
![](/fileadmin/_processed_/c/5/csm_SOM_BIL_ART_RSTVLM23G06S-B__SALL__AIN__V1_0b291fa2a9.png)
Okrúhly konektor
Séria RSTV
Technické údaje
Počet kontaktov | 6 |
Séria | RSTV |
Druh pripojeniaen | Krimpovacie kontakty |
Typ pripojenia | Kolík |
Prípojný závit | M23 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP67 |
Hmotnosť | 0.17 [kg] |