WER1000LLN00-00-B
![](/fileadmin/_processed_/b/d/csm_SOM_BIL_ART_WER1000LLN00-00-B__SALL__AIN__V3_4d5613e3fe.png)
Energetické elementy
Séria WER1000
- Fluidálny a elektrický prenos energie
- Štandardizované a normované
- Krátke prestávky pri údržbových prácach
- Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
Technické údaje
Vhodné pre | Voľný diel |
Funkcia | Ochrana pevnej časti |
Séria | WER1000 |
Typ prenosu | bez |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.009 [kg] |
Vhodná pevný diel
Počet kontaktov | Druh pripojeniaen | Prípojný závit | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | 4 | Okrúhly konektor | M8 | ![]() |
WER1000FSI08-00-B | 8 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |
WER1000FSI08-10-B | 8 | Okrúhly konektor | M8 | ![]() |
WER1000FSI12-00-B | 12 | Okrúhly konektor | M12 | ![]() |