ST36-B
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_ST36__SALL__AIN__V6.png)
Ihlové chápadlá
Séria ST
- Plynulé nastavenie zdvihu
Prostredníctvom nastavovacieho krúžku môžete individuálne a plynulo prispôsobiť zdvih pre vašu aplikáciu - Funkcia uvoľnenia obrobku
Táto funkcia vám zaručuje bezpečné a rýchle uloženie obrobku a súčasne zabraňuje poruchám v priebehu procesu - Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
Detegovanie koncových polôh vám umožňuje kratšie doby cyklov a priebežné riadenie
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Senzor magnetického poľa
Technické údaje
Max. nastaviteľný zdvih ihly | 1.5 [mm] |
Počet ihiel | 20 [kus] |
Diameter ihiel | 0.7 [mm] |
Doba zábehu / výbehu | 0.03 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 1 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP30 |
Hmotnosť | 0.2 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/2/1/csm_SOM_SCH_FUN_ST__SALL__AIN__V3_7201a5d335.png)
- vysúvateľné ihly
uchopenie pomocou zápichu - Prenos sily
pomocou kaleného oceľového kužeľa - stierač ihiel
pomáha pri uvoľnení dielca - nastavenie zdvihu
nastavenie zdvihu ihiel - Integrovaná pružina
pre vratnú polohu - prípojka pre ofukovací vzduch
pre uvoľnenie dielca vzduchom - Prívod energie
možný z viacerých strán (veľkosť ST40) - pohon
jednočinný pneumatický valec s vratnou polohou pružiny - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa