LG76-84
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LGG100-100__SALL__AIN__V2.png)
Vnútorné chápadlá
Séria LGG
- Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov - Bezpečné zastavenie
Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike - Priamy pohon
Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
- IP54
- Bezúdržbové
Technické údaje
Celkový zdvih Ø | 8.5 [mm] |
Upínací priemer d min. | 75.5 [mm] |
Upínací priemer D max. | 84.0 [mm] |
Sila úchopu v predĺžení | 1700 [N] |
Doba zábehu / výbehu | 0.3 [s] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.05 [mm] |
Prevádzkový tlak min. | 2 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Množstvo vzduchu za jeden cyklus | 53 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.7 [kg] |
A | M20X1.5 |
C | 25 [mm] |
E Ø | 15.5 [mm] |
F | 22.7 [mm] |
G | 19 [mm] |
K Ø | 75 [mm] |
L | 96 [mm] |
M Ø | 20h7 [mm] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGG__SALL__AIN__V3.png)
- Prívod energie
axiálne od LG35-39 axiálne a radiálne - upevnenie
pomocou uloženia, závitu a kontramatice - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom žiadne abnormálne predĺženie gumenej - priame uchopenie pomocou gumených slučiek
vysoká pridržiavacia sila vďaka dobrej hodnote koeficientu trenia - uchopovanie jednočinnou gumenou membránou
malá potreba aktivácie vratná poloha pri odvzdušnení nastavovanie sily pomocou pracovného tlaku (2 - 6 bar) - vnútorné jadro
šetrí objem vzduchu a čas cyklu (od LG35-39)