LG1012-02SI
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_LG1000__SALL__AIN__V1.png)
Vnútorné chápadlá
Séria LG1000
- Možnosť individuálneho nastavenia
Konštrukcia chápadla vám umožňuje nielen bezpečné uchopenie nielen valcovitých, ale aj kónických a hranatých plôch - Integrované plnenie vzduchom alebo vákuom
Túto možnosť využite napr. pri skúšaní hustoty, vypúšťaní alebo plnení vákuom - Ochrana povrchu vďaka silikónovej membráne
Okrem zakrytia výnimočne veľkého priemeru uchopenia vám membrána ponúka optimálnu ochranu pred poškodením
Vybavenie/možnosti
- IP54
- Bezúdržbové
- Prívod energie, radiálne, priechodný otvor
Technické údaje
Celkový zdvih Ø | 3 [mm] |
Uchopovací Ø min. | 12.5 [mm] |
Uchopovací Ø max. | 15.5 [mm] |
Klzná sila max. | 58 [N] |
Doba zábehu / výbehu | 0.2 [s] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 0.7 [cm³] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 0.032 [kg] |
Výhody podrobne
- Prívod energie
axiálne, (verzia-01) alebo radiálne (verzia-02) - upevnenie a polohovanie
pomocou uloženia, závitu a kontramatice - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - priame uchopenie pomocou gumenej membrány
vysoká pridržiavacia sila vďaka dobrej hodnote koeficientu trenia vratná poloha pri odvzdušnení - Priechodný otvor
Stlačený vzduch alebo vákuová prípojka na chladenie alebo skúšku hustoty obrobkov (verzia-02)