2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GZ1000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/SER/SOM_BIL_SER_GZ1000__SALL__AIN__V5.png)
"Najlepší"
- Jedinečná kvalita sa spojila s funkčnosťou
Pomocou tohto kliešťového chápadla získate jeden z najlepších výrobkov na trhu – vaša aplikácia tak bude hospodárnejšia a funkčnejšia - Variabilné pripevnenie
Rozhodnite sami, či chcete pripevnenie realizovať použitím skrutiek, kontramatíc alebo stavebnicového upevňovacieho mechanizmu - Bezchybné snímanie
Narozdiel od mnohých výrobkov etablovaných na trhu v tomto prípade môžete dokonca rozlišovať medzi stavom „Diel k dispozícii“ a „Diel nie je k dispozícii“
Značilnosti serije
- 2 mil. cyklov bez údržby (max.)
- IP30
- Induktívny senzor
- Pílové chápadlá bez dopytu
- Pílové chápadlá s dopytom
- Prevedenie na splnenie požiadaviek zákazníka na uchopovacie čeľuste
Veľkosť inštalácie: GZ1020 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia čeľusť s integrovaným dopytom | Uchopovacia sila zavrieť | |
---|---|---|---|---|
GZ1020-01 | 8 [°] | Nie | 62 [N] | |
GZ1020-02 | 8 [°] | Áno | 62 [N] | |
GZ1020-03 | 8 [°] | Nie | 62 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GZ1030 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia čeľusť s integrovaným dopytom | Uchopovacia sila zavrieť | |
GZ1030-01 | 11 [°] | Nie | 130 [N] | |
GZ1030-02 | 11 [°] | Áno | 130 [N] | |
GZ1030-03 | 11 [°] | Nie | 130 [N] | |
Veľkosť inštalácie: GZ1040 | ||||
Objednávka č. | Zdvih na čeľusť | Uchopovacia čeľusť s integrovaným dopytom | Uchopovacia sila zavrieť | |
GZ1040-01 | 10 [°] | Nie | 315 [N] | |
GZ1040-02 | 10 [°] | Áno | 315 [N] | |
GZ1040-03 | 10 [°] | Nie | 315 [N] |
![](/fileadmin/_processed_/8/f/csm_SOM_SCH_FUN_GZ1000__SALL__AIN__V3_e9fc395849.png)
- čeľusť chápadla
k dispozícii v rôznych vyhotoveniach - registrácia polohy
pomocou induktívneho snímača priblíženia - vratná pružina
pre otvorenie čeľustí chápadla - upevnenie a polohovanie
pomocou závitu/priechodného otvoru - pohon
jednočinný pneumatický valec - teleso
povrch s tvrdým povlakom pre zvýšenú životnosť - upevnenie a polohovanie
pomocou uloženia, závitu a kontramatice - Prívod energie