Príslušenstvo
KOMPONENTY CHÁPADLA
Tu zobrazené príslušenstvo bolo vyvinuté špeciálne pre náš konštrukčný rad chápadiel 5000 – prémiové chápadlá potrebujú prémiové príslušenstvo! Ďalšie doplnky, ako napr. snímače, poistné tlakové ventily a mnoho ďalšieho nájdete priamo na príslušnej stránke produktu.
![](/fileadmin/_processed_/1/7/csm_ub_88b2c3bf7d.png)
Univerzálne čeľuste – UB5000
Vhodný na okamžité nasadenie alebo na dodatočnú individuálnu úpravu
Čeľuste chápadla, ktoré sú ako polotovar, existujú v hliníkovej (AL) a oceľovej (ST) verzii a montujú sa priamo pomocou skrutiek na chápadle, ktoré sú v rozsahu dodávky. Uloženia pre strediace puzdrá, ktoré sú na to potrebné, sú k dispozícii. Na každú čeľusť chápadla je potrebná jedna univerzálna čeľusť.
![](/fileadmin/_processed_/4/7/csm_eb_c378d38a75.png)
Nastavovacie čeľuste – EB5000
Na prispôsobenie oblasti uchopenia bez použitia náradia
Manuálnym ovládaním blokovacieho mechanizmu s pružinovým predpätím je možné posúvať nastavovaciu čeľusť v rozmedzí štruktúrovanej číselnej stupnice. V závislosti od pôsobiacich síl a momentov, sú k dispozícii nastavovacie čeľuste v hliníkových (AL) a oceľových (ST) vyhotoveniach. Na každú čeľusť chápadla je potrebná jedna nastavovacia čeľusť.
![](/fileadmin/_processed_/2/d/csm_wb_a286f99df7.png)
Výmenné čeľuste – WB5000
Umožňujú rýchlu výmenu jednotlivých čeľustí chápadla
Na čeľusť chápadla je potrebný jeden pevný diel a minimálne jedna súprava voľného dielu, v závislosti od počtu čeľustí chápadla, ktoré sa majú meniť. Manuálne blokovanie pomocou kľúča Torx, ktorý je dodávaný s pevným dielom, je možné z dvoch strán.
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_ZIM_ZEI_FUN_GPD5000-GREIFKOMPONENTEN-ANDRUECKSTERN__SALL__APR__V1_babe385526.png)
Prítlačná hviezda – ADS5000
K dispozícii iba pre SÉRII GPD
Prítlačná hviezda slúži, pri otvorených uchopovacích čeľustiach, na polohovanie obrobku pomocou pružiny proti dorazu. Tým sa výrazne znížia zaťaženia chápadla, ktoré vznikajú pri zachytávaní.