HRC-03-118505

2 - čeľusťové paralelné chápadlá
Séria HRC

  • Zostrojené podľa odporúčaní združenia BG/DGUV
  • Certifikát BG/DGUV
  • Flexibilita vďaka integrovanému rozpoznávaniu obrobkov počas celého zdvihu
  • Bezkefová hnacia technika
  • Mechanická samozvernosť na bezpečnú manipuláciu aj v núdzovom vypnutí prevádzky
Technické údaje
Vhodné pre typ robotUniversal Robots e-Series / HANWHA HCR with M8 Tool IO
PripájanieI/O
Vedenie káblovvnútorné
FreedriveÁno
Multifunkčné tlačidloVoľne programovateľné / Freedrive
Konštrukcia MRK podľa ISO/TS 15066Áno
HRC formakolaboratívne
Typ pohonuelektrické
Snímanie polohyintegrované
Analógová snímanie polohy 0 ... 10 VÁno
Spínací výstupNPN
Zdvih na čeľusť10 [mm]
Samozvernosťmechanická
Uchopovacia sila zavrieť (nastaviteľný) max.190 [N]
Uchopovacia sila otvoriť (nastaviteľný) max.190 [N]
Menovitá uchopovacia sila190 [N]
Uchopovacia sila podľa normy ISO/TS 15066<140 [N]
Doba zatvárania0.19 [s]
Doba otvárania0.19 [s]
Čas riadenia0,03 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.0.1 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti80 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzková teplota5 ... +50 [°C]
Napatie24 [V]
Odber prúdu max.1 [A]
Minimálna dráha rozbehu čeľuste0.5 [mm]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.68 [kg]