GED5008IO-00-A
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_BAU_GED5008__SALL__AIN__V2_1b2e1bf57e.png)
3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GED5000
"VŠETKO v JEDNOM"
- Približne rovnaká uchopovacia sila ako porovnateľné pneumatické chápadlo
- Mechanická samosvornosť pri výpadku prúdu
- Rovnaké umiestnenie pripájacích otvorov ako porovnateľné pneumatické chápadlo
- Plug and Play – jednokáblové riešenie, jednoducho ovládateľné cez signál I/O alebo prepojenie I/O
- Integrovaný regulačný modul ACM – možnosť nastavenia uchopovacej sily, času pojazdu a spínacích bodov
- Chránené proti korózii a utesnené podľa IP64
- Bezkefový jednosmerný motor – až do 30 miliónov cyklov bez údržby
Vybavenie/možnosti
- 30 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP64
- S ochranou proti korózii
- Mechanická samozvernosť
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Digitálny I/O
Technické údaje
Pripájanie | I/O |
Pohon | Motor BLDC |
Zdvih na čeľusť | 8 [mm] |
Samozvernosť | mechanická |
Čas riadenia | 0,035 [s] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0.7 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 125 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzková teplota | 5 ... +50 [°C] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 5 [A] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP64 |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Príslušenstvo
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/e/2/csm_ZIM_SCH_FUN_GED5000__SALL__AIN__V5_3f56e499de.png)
- Nútený klinový hákový mechanizmus
vysoké zachytenie síl a momentov Synchronizovaný pohyb čeľustí chápadla - čeľusť chápadla
Montáž uchopovacej čeľuste prostredníctvom odnímateľných strediacich puzdier Trvale mazaný vloženou mazacou kapsou - Dvojlamelové utesnenie
Umožňuje IP64 Zabraňuje úniku tuku, vďaka čomu dlhšia životnosť - Steel Linear Guide
Prevedenie oceľ v oceli Umožňuje montáž extrémne dlhých uchopovacích čeľustí - upevnenie a polohovanie
Alternatívne na viacerých stranách na individuálnu montáž Pneumatická a elektrická verzia sú až na výšku rovnaké - Motor BLDC
Bezkefový jednosmerný motor - Advanced Control Modul
Integrovaný riadiaci modul s jednokáblovým riešením Uchopovacia sila, čas pojazdu a dopytovanie nastaviteľné prostredníctvom ovládacieho panela na telese - Hnací mechanizmus
Kombinácia trapézového vretena a prevodovky Robustný a s dlhou životnosťou