UBPS6504BS1LA-LP
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
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 215 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 15 [kg] |