UBPS6501ES1LA-LP
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
THK | SRG | 65 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 65 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 65 | SRG..LV | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 216 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 14 [kg] |