UBPS6501BS1L
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
THK | NR | 65 | NR..A | zobraziť variant |
THK | NR | 65 | NR..B | zobraziť variant |
THK | NR | 65 | NR..LA | zobraziť variant |
THK | NR | 65 | NR..LB | zobraziť variant |
THK | NR | 65 | NR..LR | zobraziť variant |
THK | NR | 65 | NR..R | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..A | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..B | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..LA | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..LB | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..LR | zobraziť variant |
THK | NRS | 65 | NRS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 7700 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 9200 [N] |
Hmotnosť | 12 [kg] |