UBPS5514AS1L
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
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LA | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRD..LR | zobraziť variant |
ABBA | BRR(BRS) | 55 | BRS..LR | zobraziť variant |
Rollon | 55 | MCS | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..L | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..LW | zobraziť variant | |
Rollon | 55 | MCS..W | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 7600 [N] |
Hmotnosť | 8.4 [kg] |