UBPS5510BS1L

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
IKOLRX(MX)55LRXzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXLzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXSzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55LRXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXDzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXDCzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXDGzobraziť variant
IKOLRX(MX)55MXDLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila5200 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky197
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie7600 [N]
Hmotnosť8.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia