UBPS5502BS1LA-LP
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
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-L | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-S | zobraziť variant |
INA | TKVD(KUVE) | 55 | KWVE..-B-SL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 221 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 5850 [N] |
Hmotnosť | 8.5 [kg] |