UBPS5501CS1LA
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
THK | SHS | 55 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | zobraziť variant |
THK | SHS | 55 | SHS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 215 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 7600 [N] |
Hmotnosť | 8.8 [kg] |