UBPS5501AS1L-LP

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
THKHSR55HSR..Azobraziť variant
THKHSR55HSR..Bzobraziť variant
THKHSR55HSR..CAzobraziť variant
THKHSR55HSR..CBzobraziť variant
THKHSR55HSR..HAzobraziť variant
THKHSR55HSR..HBzobraziť variant
THKHSR55HSR..LAzobraziť variant
THKHSR55HSR..LBzobraziť variant
THKHSR55HSR..LRzobraziť variant
THKHSR55HSR..Rzobraziť variant
THKHSR55HSR..YRzobraziť variant
THKHSR55HSR..Czobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila4000 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky197
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie4800 [N]
Hmotnosť8.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia