UBPS4514KS1A
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
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 45 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3100 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 127 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 3.7 [kg] |