UBPS4514KS1

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NTN-SNRLGB45LGBCH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBCH..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB45LGBXH..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3100 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky109
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie3800 [N]
Hmotnosť3.7 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia