UBPS4514GS1A
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
PMI | MSA | 45 | MSA..A | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3100 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 126 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 3.7 [kg] |