UBPS4512IS1LA
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
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 215 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 7600 [N] |
Hmotnosť | 6.8 [kg] |