UBPS4512ES1-LP
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
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGL..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 45 | QHH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3150 [N] |
Hmotnosť | 3.3 [kg] |