UBPS4510AS1A
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
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 3100 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 133 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 3.8 [kg] |