UBPS4505BS1LA
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
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 45 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 45 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 45 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 45 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 45 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 5200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 216 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 7600 [N] |
Hmotnosť | 6.6 [kg] |