UBPS4504BS1A

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NSKNH(N1H)45NAH..EMzobraziť variant
NSKNH(N1H)45NAH..GMzobraziť variant
NSKNH(N1H)45NAH..ANzobraziť variant
NSKNH(N1H)45NAH..BNzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...ELZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...EMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...FLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...GLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...GMZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...HLZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...ANZzobraziť variant
NSKLH(L1H)45LAA...BNZzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila3100 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky127
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie3800 [N]
Hmotnosť3.8 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia