UBPS4502DS1L-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | zobraziť variant |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 4000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 197 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Hmotnosť | 6.1 [kg] |