UBPS3514ES1
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
PMI | MSR | 35 | MSR..E | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..LE | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..LS | zobraziť variant |
PMI | MSR | 35 | MSR..S | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..E | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..LE | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..LS | zobraziť variant |
PMI | SMR | 35 | SMR..S | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2800 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3800 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |