UBPS3510DS1
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
IKO | LWE | 35 | LWE | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWEC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWES | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWESC | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWET | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | zobraziť variant |
IKO | LWE | 35 | LWETC | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | ME | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | MEC | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | MES | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | MESC | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | MET | zobraziť variant |
IKO | ME | 35 | METC | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |