UBPS3505BS1-LP
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
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1822 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1851 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1853 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1821 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R18… (valček) | 35 | R1824 (SLH) | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2500 [N] |
Hmotnosť | 2.6 [kg] |