UBPS3504AS1
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
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..AL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..CL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..EM | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 35 | NAS..JM | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 35 | SAS..JMZ | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 2500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 2.2 [kg] |