UBPS3014KS1A

Upínací prvok
Séria UBPS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
NTN-SNRLGB30LGBCH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..FEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..FLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..FNzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXS..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXS..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXS..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXS..BSzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBCH..BNzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..BEzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..BLzobraziť variant
NTN-SNRLGB30LGBXH..BNzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1750 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky125
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stieračáno
Prídržná sila PLUS spojenie2250 [N]
Hmotnosť1.9 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami
  3. Upínacie a brzdové čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku
  7. stierač
    môže sa voliteľne objednať
  8. Integrovaný ventil (voliteľné)
    až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia