UBPS3004BS1A-LP
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
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BL | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..GM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 30 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BLZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..GMZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..ANZ | zobraziť variant |
NSK | SH(L1H) | 30 | SAH..BNZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ALZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 30 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 125 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia