UBPS3004AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | zobraziť variant |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | zobraziť variant |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | zobraziť variant |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | zobraziť variant | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 109 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia