UBPS3001CS1A-LP
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
THK | SHS | 30 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 30 | SHS..V | zobraziť variant |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | zobraziť variant |
THK | SHS | 30 | SHS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1300 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 124 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1800 [N] |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |