UBPS2514KS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXS..BS | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..FN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..FL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXX..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBCH..BN | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BE | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BL | zobraziť variant |
NTN-SNR | LGB | 25 | LGBXH..BN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 100 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1200 [N] |
Hmotnosť | 0.96 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia