UBPS2514DS1A-LP
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | zobraziť variant |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1050 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 121 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1750 [N] |
Hmotnosť | 1.3 [kg] |