UBPS2505AS1
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
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1631 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1632 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1661 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1662 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1665 (FKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1666 (SKS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 25 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..SU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 25 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 99 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia