UBPS2501IS1-LP
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
THK | SNR | 25 | SNR..C | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | zobraziť variant |
THK | SNR | 25 | SNR..R | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..C | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | zobraziť variant |
THK | SNS | 25 | SNS..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 100 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1200 [N] |
Hmotnosť | 1.6 [kg] |