UBPS2501GS1A
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
THK | SR | 25 | SR..SB | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..SBM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..TB | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..TBM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..V | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..VM | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..W | zobraziť variant |
THK | SR | 25 | SR..WM | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | zobraziť variant |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1000 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 121 |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Hmotnosť | 0.9 [kg] |