UBPS2501ES1A
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
THK | SRG | 25 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 25 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 25 | SRG..LR | zobraziť variant |
THK | SRG | 25 | SRG..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1500 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 113 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2200 [N] |
Hmotnosť | 1 [kg] |