UBPS2501AS1A
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Upínací prvok
Séria UBPS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné brzdenie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
THK | HSR | 25 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 113 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | áno |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 1.1 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími a brzdovými čeľusťami - Upínacie a brzdové čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku - stierač
môže sa voliteľne objednať - Integrovaný ventil (voliteľné)
až o 60% rýchlejšia doba zatvárania nezávisle od dĺžky vedenia