UBPS2501AS1
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
THK | HSR | 25 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..AM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..BM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..C | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..CBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..HBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LAM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LBM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..LRM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..RM | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | HSR | 25 | HSR..YRM | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1200 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 100 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 1500 [N] |
Hmotnosť | 1 [kg] |