MKS6503MR

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Azobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LAzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..LRzobraziť variant
Ewellix (SKF)LLUH65LLUHC..Rzobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Azobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Bzobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Czobraziť variant
SchneebergerMR65MRW..Dzobraziť variant
Thomson52265512..Azobraziť variant
Thomson52265512..Bzobraziť variant
Thomson52265512..Czobraziť variant
Thomson52265512..Dzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1450 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážez prednej strany
max. upínanie dĺžky82
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie3300 [N]
Hmotnosť2.8 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku