MKS6501A-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGH..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HA | zobraziť variant |
HIWIN | HG(QH) | 65 | HGW..HC | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWH..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHD..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHDG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHT..B | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHTG | zobraziť variant |
IKO | LWH(MH) | 65 | LWHY | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | zobraziť variant |
NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | zobraziť variant |
PMI | MSA | 65 | MSA..E | zobraziť variant |
PMI | MSA | 65 | MSA..LE | zobraziť variant |
PMI | MSA | 65 | MSA..LS | zobraziť variant |
PMI | MSA | 65 | MSA..S | zobraziť variant |
SBC | SBI | 65 | SBI..FL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 65 | SBI..FLL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 65 | SBI..SL | zobraziť variant |
SBC | SBI | 65 | SBI..SLL | zobraziť variant |
TBI | TR | 65 | H-FE | zobraziť variant |
TBI | TR | 65 | H-FL | zobraziť variant |
TBI | TR | 65 | H-VE | zobraziť variant |
TBI | TR | 65 | H-VL | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..A | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..B | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..CA | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..CB | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..HA | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..HB | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..LA | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..LB | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..LR | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..R | zobraziť variant |
THK | HSR | 65 | HSR..YR | zobraziť variant |
THK | SHS | 65 | SHS..C | zobraziť variant |
THK | SHS | 65 | SHS..LC | zobraziť variant |
THK | SHS | 65 | SHS..LV | zobraziť variant |
THK | SHS | 65 | SHS..V | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | AAL | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BA | zobraziť variant |
Nanjing-Gongyis | GZB | 65 | BAL | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ELZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...EMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...FLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...GMZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...HLZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...ANZ | zobraziť variant |
NSK | LH(L1H) | 65 | LAA...BNZ | zobraziť variant |
THK | HRX | 65 | HRX..C | zobraziť variant |
THK | HRX | 65 | HRX..LC | zobraziť variant |
THK | HRX | 65 | HRX..R | zobraziť variant |
THK | HRX | 65 | HRX..LR | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | zhora |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2000 [N] |
Hmotnosť | 2.6 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku