MKS5501F
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | RG(QR) | 55 | RGH..HA | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..C | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..LC | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..LR | zobraziť variant |
THK | SRG | 55 | SRG..R | zobraziť variant |
THK | SRN | 55 | SRN..C | zobraziť variant |
THK | SRN | 55 | SRN..LC | zobraziť variant |
THK | SRN | 55 | SRN..LR | zobraziť variant |
THK | SRN | 55 | SRN..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..C | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LC | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LR | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..LV | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..R | zobraziť variant |
THK | HDR | 55 | HDR..V | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..CC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 55 | CRGW..HC | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..CA | zobraziť variant |
HIWIN | CRG | 55 | CRGH..HA | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1450 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 5.5 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 3300 [N] |
Hmotnosť | 1.9 [kg] |
Výhody podrobne
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - teleso
z ocele, chemicky poniklovanej - Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku