MKS4505AK-LP
Upínací prvok
Séria MKS
- široký sortiment výrobkov
pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - zatvorený bez energie (NC)
prostredníctvom pružinového zásobníka energie - dlhá životnosť
až 5 mil. statických upínacích cyklov - väčšia pridržiavacia sila
riadením plusového vzduchu - bezpečnostný prvok
bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
- Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajníc | Typ koľajníc | Veľkosť koľajníc | Typ vozidla | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1622 (SNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1623 (SLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1651 (FNS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1653 (FLS) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1621 (SNH) | zobraziť variant |
Bosch Rexroth | R16.. (guľa) | 45 | R1624 (SLH) | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | zobraziť variant |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | zobraziť variant |
Technické údaje
Prídržná sila | 1350 [N] |
Prevádzkový tlak min. | 4 [bar] |
Smer montáže | z prednej strany |
max. upínanie dĺžky | 82 |
Menovitý prevádzkový tlak | 4 [bar] |
Prevádzkový tlak max. | 6.5 [bar] |
Stierač | - |
Prídržná sila PLUS spojenie | 2000 [N] |
Hmotnosť | 1.7 [kg] |
Výhody podrobne
- vedenie profilovanými koľajničkami
k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami - Klinová prevodovka
Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami - Upínacie čeľuste
sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami - Teleso
- Pneumatický piest
piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere - pružinový zásobník energie
na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku