MKS3502K-LP

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Nzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1100 [N]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky67
Menovitý prevádzkový tlak4 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie1900 [N]
Hmotnosť0.8 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami
  3. Upínacie čeľuste
    sa pritlačia na voľné plochy vedenia profilovanými koľajničkami
  4. Teleso
  5. Pneumatický piest
    piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
  6. pružinový zásobník energie
    na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku