MKS3502K

Upínací prvok
Séria MKS

  • široký sortiment výrobkov
    pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  • zatvorený bez energie (NC)
    prostredníctvom pružinového zásobníka energie
  • dlhá životnosť
    až 5 mil. statických upínacích cyklov
  • väčšia pridržiavacia sila
    riadením plusového vzduchu
  • bezpečnostný prvok
    bezpečné upnutie pri výpadku energie
Vybavenie/možnosti
  • Prípojka PLUS
Kombinácie zodpovedajúcich koľajníc/vagónov
Výrobca koľajnícTyp koľajnícVeľkosť koľajnícTyp vozidla
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Nzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-NLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SNLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-Bzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ECzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-ESCzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Lzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Szobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-SLzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-Hzobraziť variant
INATKVD(KUVE)35KWVE..-B-HLzobraziť variant
Technické údaje
Prídržná sila1250 [N]
Prevádzkový tlak min.5.5 [bar]
Smer montážezhora
max. upínanie dĺžky67
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzkový tlak max.6.5 [bar]
Stierač-
Prídržná sila PLUS spojenie2200 [N]
Hmotnosť0.81 [kg]
Výhody podrobne
  1. vedenie profilovanými koľajničkami
    k dispozícii pre všetky bežné vedenia profilovanými koľajničkami
  2. Klinová prevodovka
    Prevod sily medzi piestom a upínacími čeľusťami